Loading

可程式控制器
Allen-Bradley

我們的 Allen-Bradley 可程式邏輯控制器 (PLC) 和可程式自動化控制器 (PAC) 涵蓋大型到小型應用,甚至連微型應用也沒問題。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
Chevron UpChevron Up
-
觀看 結果
顯示 1 - 1 / 0 結果
排序方式:
篩選與優化
CloseClose
Logix SIS:製程安全
Logix 安全儀表系統 (SIS) 是現代化的整合式安全解決方案,提供更強大的製程與混合式安全 SIL2 與 SIL3 認證。
嵌入式邊緣運算模組
利用嵌入式邊緣運算模組,實現更簡化、節能的機器,並解放分散式運動控制的威力。
five 5580 CompactLogix and GuardLogix safety controller family
1756 ControlLogix 5580 控制器
ControlLogix 5580 控制器系列使用 Studio 5000® environment 作為標準架構,可最佳化生產力,縮短試運轉時間。
Logix5573 and Armor ControlLogix
ControlLogix 標準控制器
我們的 ControlLogix® 5570 控制器提供標準、安全、極端溫度和機載型號,適用於製程、運動、離散和高可用性應用。
CompactLogix 5480 controller facing left 5069 l46ermw
CompactLogix 5480 控制器
CompactLogix™ 5480 控制器是即時控制器,其 Windows 10 IoT Enterprise 會與 Logix 控制引擎並行執行。
A collage of Compact GuardLogix 5380 and CompactLogix 5380 controllers. Catalogs 5069-L3100ERMS3, 5069-L3100ERMS2, 5069-L340ERM and 5069-L340ERP.
CompactLogix and Compact GuardLogix 5380 Control Systems
CompactLogix 5380 controller family offers higher performance, increased capacity and enhanced security for better productivity and smarter machines.
CompactLogix 5370 控制器
我們的 CompactLogix 5370 控制器包括整合式安全,並使用與所有 Logix 控制器相同的程式設計軟體、網路通訊協定和資訊功能。
SmartGuard 控制器
SmartGuard™ 600 Controllers with Safety feature 16 safety-rated inputs, 8 safety-rated outputs, 4 pulse test sources and an optional EtherNet/IP™ port.
SLC 500 控制器
部分 SLC 500 型號已停產及停售。我們鼓勵客戶轉換到我們較新的 CompactLogix™ 5370 或 5380 控制平台。
製程控制器
使用 PlantPAx® 5.0 分散式控制系統版本加速您的數位轉型,並使用我們的 ControlLogix® 5580 和 CompactLogix™ 5380 製程控制器開創更多契機。
Micro870 控制器
我們的型號 2080 Micro870® 可程式邏輯控制器專為需要彈性通訊和更強 I/O 功能的大型獨立機台控制應用而設計。
Front-facing view of an Allen-Bradley Micro850 controller, catalog 2080-L50E-48QWB, with a popup window at the top-left corner of the controller showing the magnified catalog number
Micro850 控制器
我們的 Micro850® 可程式邏輯控制器系統專為需要彈性通訊和更強 I/O 功能的大型獨立機台控制應用而設計。
Micro820 控制器
我們的 Micro820® 可程式邏輯控制器系統具有奈米尺寸的佔地面積,專為需要彈性通訊和 I/O 功能的小型單機控制和遠端自動化應用而設計。
Micro810 控制器
我們的型號 2080 Micro810® 可程式邏輯控制器不僅可作為具有高電流繼電器輸出的智慧繼電器,還能提供微型可程式邏輯控制器程式設計功能。
Micro800 插入模組
利用我們的型號 2080 Micro800™ 可程式邏輯控制器插入模組和配件,您可以擴展嵌入式 I/O 的功能,而無需增加控制器的佔地面積。
MicroLogix 1400 控制器
我們的型號 1766 MicroLogix™ 1400 PLC 系統具有更高的 I/O 計數、更快的高速計數器、脈衝串輸出、增強的網路連線能力和 LCD 面板背光。
SoftLogix 控制器
Rockwell Automation 建議使用 ControlLogix 控制系統產品系列,該系列產品現已包括一系列不斷擴展的機箱內運算模組,以允許程式設計彈性和多種通訊選項。
CompactLogix 5380 控制器與 Compact 5000 I/O 系統教學課程
觀看這些實用影片,了解前所未有的資料存取、更出色的連線能力,以及強大的安全性。
CompactLogix 5380 控制器與 Compact 5000 I/O 系統概觀
Compact 5000™ I/O modules offer standard and safety I/O options, which provide high-performance control in a compact design.
Micro800 控制器教學課程
藉助這些簡單的教學課程,簡化您的 Micro800 控制系統組態與程式設計。
Micro870 控制器概觀影片
觀看這段簡短的概觀影片,探索我們的 Micro870® 控制器的功能。
MicroLogix 1200 控制器
我們的型號 1762 MicroLogix™ 1200 控制器已停產及停售。我們鼓勵客戶轉換到我們的 Micro800 控制平台。
MicroLogix 1100 控制器
我們的型號 1763 MicroLogix™ 1100 控制器已停產及停售。我們鼓勵客戶轉換到我們的 Micro800™ 控制平台。
Micro830 控制器
Rockwell Automation 宣佈,自 2023 年 12 月 31 日起, Micro830® 2080-LC30 控制器將停產及停售。我們鼓勵客戶轉換到我們的 Micro820® 2080-LC20 控制器或較新的 Micro850® 2080-L50E 控制器。
CompactLogix 1768 控制器
我們的 CompactLogix 1768-L4x 與 L4xS 控制器已停產及停售。我們擁有資源,可幫助您轉換到我們的 CompactLogix 和 Compact GuardLogix 5380 控制系統。
CompactLogix 1769 控制器
我們的 CompactLogix™ 1769-L3x 控制器已停產及停售。為支援您順利過渡,我們建議您轉換到我們的 CompactLogix™ 5380 控制平台。
Micro850 Controller Overview Video
Micro800 Controllers Overview
最暢銷
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

從 1970 年代發明的原可程式邏輯控制器 (PLC) 到可擴充、多功能且資訊導向的可程式自動化控制器 (PAC),Allen-Bradley® 控制系統可幫助您滿足複雜到簡單的應用要求。

藉助專注於控制器和 I/O 並與附件產品組合結合使用的多元控制解決方案,在離散、製程、運動和安全應用中提供智慧、高效且安全的 Integrated Architecture® 系統。我們能夠滿足您的需求。

站在辦公室的男士和女士看著平板電腦,討論可擴充的控制系統
智慧化您的企業並加快上市速度
使用入門
Chevron DownChevron Down

可擴充解決方案,實現優質生產率

透過基於解決方案的全面方法,讓您的作業轉型,將生產效率最大化。

白色輪廓:3 條線路上方的齒輪

可擴充的控制系統

白色輪廓:筆電上的齒輪

附件組合

白色輪廓:指著黑板的講師和三名學生

支援

利用共用應用環境簡化設計

重新思考設計,以便利地在一個軟體中設定、程式設計和維護控制系統中的裝置。

Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000
軟體
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 軟體是一款高效率的產品,是您管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相關控制系統的一站式服務軟體。

使用入門
連線的元件工作台
軟體
連線的元件工作台

利用 Connected Components Workbench™ 軟體平台為多種產業簡化單機開發流程和縮短設計階段。

使用入門
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
軟體
RSLogix 500

使用 RSLogix 500® 軟體對 MicroLogix™ 控制器進行程式設計時,可以節省專案開發時間並提高工作效率。

使用入門

產業

我們擁有必要的專業知識與解決方案,可協助您應付世界各地的工業自動化挑戰。

石油與天然氣
產業
石油與天然氣

在您的整個供應鏈中使用我們的自動化、控制和安全系統,以維持獲利。

瞭解更多資訊
自來水/污水
產業
自來水/污水

可靠的彈性整合式控制系統,可降低水處理和輸配系統的專案及維護成本。 

瞭解更多資訊
食品飲料
產業
食品飲料

針對您的食品飲料營運,整合營運、改善效能並提供產品一致性。

瞭解更多資訊
生物科技產業
產業
生物科技產業

未來的生物科技設備採用我們的自動化和資訊系統。

瞭解更多資訊

個案研究

瞭解我們如何幫助像您這樣的企業?

Toyota 引擎工廠透過全新的壓縮機控制能力削減能源成本
個案研究
Toyota 引擎工廠透過全新的壓縮機控制能力削減能源成本

新控制器每年節省 100 萬千瓦時,並支援 Toyota 的零排放目標。

進一步瞭解
整合系統可節省空間及提高運作時間
個案研究
整合系統可節省空間及提高運作時間

利用變頻器安全和分析功能,Aagard 透過整合式紙箱-裝箱機-棧板機系統最佳化產線測試操作。

進一步瞭解
XYP 自動收縮標籤插入機
個案研究
XYP 自動收縮標籤插入機

獲得產品之間快速轉換和生產率提高的回報,從而提升生產率及獲利。

進一步瞭解
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 可程式控制器 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose